主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22962

正在供货

具有输出放电功能的 5.5V、10A、4.4mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 10 Ron (typ) (mΩ) 4.4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 20.4 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 10 Ron (typ) (mΩ) 4.4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 20.4 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
WSON (DNY) 8 9 mm² 3 x 3
  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VIN 电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
  • 10A 最大持续开关电流
  • 低静态电流(VBIAS = 5V 时为 20µA)
  • 低关断电流(VBIAS = 5V 时为 1µA)
  • 低控制输入阀值允许使用 1.2V 或更高电压的通用输入输出 (GPIO) 接口
  • VBIAS 和 VIN 范围内的受控和固定转换率
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,tR = 2663µs
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体模式 (HBM)
    • 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 服务器
  • 医疗
  • 电信系统
  • 计算
  • 工业系统
  • 高电流电压轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VIN 电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
  • 10A 最大持续开关电流
  • 低静态电流(VBIAS = 5V 时为 20µA)
  • 低关断电流(VBIAS = 5V 时为 1µA)
  • 低控制输入阀值允许使用 1.2V 或更高电压的通用输入输出 (GPIO) 接口
  • VBIAS 和 VIN 范围内的受控和固定转换率
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,tR = 2663µs
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体模式 (HBM)
    • 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 服务器
  • 医疗
  • 电信系统
  • 计算
  • 工业系统
  • 高电流电压轨

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22962 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控接通功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 10A 的持续电流。

器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。 器件的受控上升时间大大减少了由大容量负载电容导致的涌入电流,从而减少或消除了电源损耗。 此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。 通过集成一个在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD) 的 224Ω 下拉电阻器,此器件进一步减少总体解决方案尺寸。

TPS22962 采用小型 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-8 封装 (DNY)。 DNY 封装集成有一个散热焊盘,此散热焊盘可在高电流和高温应用中实现高功率耗散。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS22962 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控接通功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 10A 的持续电流。

器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。 器件的受控上升时间大大减少了由大容量负载电容导致的涌入电流,从而减少或消除了电源损耗。 此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。 通过集成一个在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD) 的 224Ω 下拉电阻器,此器件进一步减少总体解决方案尺寸。

TPS22962 采用小型 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-8 封装 (DNY)。 DNY 封装集成有一个散热焊盘,此散热焊盘可在高电流和高温应用中实现高功率耗散。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS25981 正在供货 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 电子保险丝 Current monitor, quick output discharge, higher RON, and overvoltage lockout in a smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22962 5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 7月 29日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 TPS22962EVM-079 10A Load Switch IC 2014年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22962EVM-079 — TPS22962 评估模块

TPS22962EVM 是一个包含 TPS22962 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22962 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCP7.TSC (111 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22962 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCP6.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22962 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAD1A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
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
WSON (DNY) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频