TPS22920
- 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
- 集成导通场效应晶体管 (FET)
RDSON= 2mΩ(典型值),此时 V输入= 3.6V - 超低导通电阻
- V输入 = 3.6V 时,r导通 = 5.3mΩ
- V输入 = 2.5V 时,r导通 = 5.4mΩ
- V输入 = 1.8V 时,r导通 = 5.5mΩ
- V输入 = 1.2V 时,r导通 = 5.8mΩ
- V输入 = 1.05V 时,r导通 = 6.1mΩ
- V输入 = 0.75V 时,r导通 = 7.3mΩ
- 超小型 8 引脚芯片级封装(芯片级球栅阵列封装 (DSBGA))0.9mm x 1.9mm,焊球间距 0.5mm
- 4A 最大持续开关电流
- 关断电流最大值 5.5µA
- 低阀值 (1.2V) 通用输入输出 (GPIO) 控制输入
- 受控转换率以避免涌入电流
- 快速输出放电 (QOD) 晶体管
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 4000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 4000V 人体模型
应用范围
- ThunderboltTM
- 固态硬盘 (SSD)
- 笔记本/超薄
- 平板个人电脑
- 智能手机
- 便携式 GPS 器件
- MP3 播放器
TPS22920L 是一款小型,超低 R导通负载开关,此开关具有可控接通功能。 此器件包含一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内,并且开关电流高达 4A。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻(R导通)。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。
TPS22920L 包含一个 1250Ω 片上负载电阻器用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。
TPS22920L 有一个内部受控上升时间来减少涌入电流。 电压为 3.6V 时,TPS22920L 特有一个 627µs 的上升时间。
TPS22920L 采用超小型、节省空间的 8 引脚芯片级封装并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有受控接通功能的超低导通电阻,4A 集成负载开关 数据表 (Rev. A) | 2013年 9月 11日 | |||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) | 2013年 8月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS22920EVM-002 — TPS22920EVM-002 用于具有启动功能的超低 rON、4A 单通道负载开关的评估模块
TPS22920EVM-002 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能和超低导通电阻的 TPS22920 4A 单通道负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下 (0.4A) 向 TPS22920 施加不同的输入电压(0.75V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。
TPS22920 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22920L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01393 — TIDA-01393
The various versions of the TPS65086x PMIC allow this design to power devices from the basic ZU2CG device with a dual-core Arm® (...)
TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计
此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)
TIDA-00399 — SSD 供电参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。