主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22920

正在供货

具有输出放电功能的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.75 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 5.3 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 68 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Active low, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.75 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 5.3 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 68 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Active low, Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25
  • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
  • 集成导通场效应晶体管 (FET)
    RDSON= 2mΩ(典型值),此时 V输入= 3.6V
  • 超低导通电阻
    • V输入 = 3.6V 时,r导通 = 5.3mΩ
    • V输入 = 2.5V 时,r通 = 5.4mΩ
    • V输入 = 1.8V 时,r导通 = 5.5mΩ
    • V输入 = 1.2V 时,r导通 = 5.8mΩ
    • V输入 = 1.05V 时,r导通 = 6.1mΩ
    • V输入 = 0.75V 时,r导通 = 7.3mΩ
  • 超小型 8 引脚芯片级封装(芯片级球栅阵列封装 (DSBGA))0.9mm x 1.9mm,焊球间距 0.5mm
  • 4A 最大持续开关电流
  • 关断电流最大值 5.5µA
  • 低阀值 (1.2V) 通用输入输出 (GPIO) 控制输入
  • 受控转换率以避免涌入电流
  • 快速输出放电 (QOD) 晶体管
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

应用范围

  • ThunderboltTM
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 笔记本/超薄
  • 平板个人电脑
  • 智能手机
  • 便携式 GPS 器件
  • MP3 播放器

  • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
  • 集成导通场效应晶体管 (FET)
    RDSON= 2mΩ(典型值),此时 V输入= 3.6V
  • 超低导通电阻
    • V输入 = 3.6V 时,r导通 = 5.3mΩ
    • V输入 = 2.5V 时,r通 = 5.4mΩ
    • V输入 = 1.8V 时,r导通 = 5.5mΩ
    • V输入 = 1.2V 时,r导通 = 5.8mΩ
    • V输入 = 1.05V 时,r导通 = 6.1mΩ
    • V输入 = 0.75V 时,r导通 = 7.3mΩ
  • 超小型 8 引脚芯片级封装(芯片级球栅阵列封装 (DSBGA))0.9mm x 1.9mm,焊球间距 0.5mm
  • 4A 最大持续开关电流
  • 关断电流最大值 5.5µA
  • 低阀值 (1.2V) 通用输入输出 (GPIO) 控制输入
  • 受控转换率以避免涌入电流
  • 快速输出放电 (QOD) 晶体管
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

应用范围

  • ThunderboltTM
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 笔记本/超薄
  • 平板个人电脑
  • 智能手机
  • 便携式 GPS 器件
  • MP3 播放器

TPS22920L 是一款小型,超低 R导通负载开关,此开关具有可控接通功能。 此器件包含一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内,并且开关电流高达 4A。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻(R导通)。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。

TPS22920L 包含一个 1250Ω 片上负载电阻器用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22920L 有一个内部受控上升时间来减少涌入电流。 电压为 3.6V 时,TPS22920L 特有一个 627µs 的上升时间。

TPS22920L 采用超小型、节省空间的 8 引脚芯片级封装并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

TPS22920L 是一款小型,超低 R导通负载开关,此开关具有可控接通功能。 此器件包含一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内,并且开关电流高达 4A。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻(R导通)。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。

TPS22920L 包含一个 1250Ω 片上负载电阻器用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22920L 有一个内部受控上升时间来减少涌入电流。 电压为 3.6V 时,TPS22920L 特有一个 627µs 的上升时间。

TPS22920L 采用超小型、节省空间的 8 引脚芯片级封装并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS22970 正在供货 具有输出放电功能的 3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关 This product is A pin-to-pin newer generation load switch with lower Ron (4.7mohm) and thermal shutdown.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有受控接通功能的超低导通电阻,4A 集成负载开关 数据表 (Rev. A) 2013年 9月 11日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) 2013年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22920EVM-002 — TPS22920EVM-002 用于具有启动功能的超低 rON、4A 单通道负载开关的评估模块

TPS22920EVM-002 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能和超低导通电阻的 TPS22920 4A 单通道负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下 (0.4A) 向 TPS22920 施加不同的输入电压(0.75V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22920 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCF3.TSC (2189 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22920 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCF4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22920 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM653A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22920L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM920A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01393 — TIDA-01393

This reference design is a configurable power solution designed to handle the entire Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) family of MPSoC devices across various use cases.

The various versions of the TPS65086x PMIC allow this design to power devices from the basic ZU2CG device with a dual-core Arm® (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00399 — SSD 供电参考设计

TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,使用该开关后,无需再在系统输入端使用单独监控电路。此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZP) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频