主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22919

正在供货

具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 1.5 Ron (typ) (mΩ) 90 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.002 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Fixed Features Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 1.5 Ron (typ) (mΩ) 90 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.002 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Fixed Features Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 输入工作电压范围 (VIN):
    1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):1.5A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN:89mΩ(典型值)
    • 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
    • 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
    • 5.0V 导通时间 (tON):
      3.2mV/µs 下为 1.95ms
    • 3.6V 导通时间 (tON):
      2.7mV/µs 下为 1.75ms
    • 1.8V 导通时间 (tON):
      1.8mV/µs 下为 1.5ms
  • 可调节输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)
  • 输入工作电压范围 (VIN):
    1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):1.5A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN:89mΩ(典型值)
    • 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
    • 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
    • 5.0V 导通时间 (tON):
      3.2mV/µs 下为 1.95ms
    • 3.6V 导通时间 (tON):
      2.7mV/µs 下为 1.75ms
    • 1.8V 导通时间 (tON):
      1.8mV/µs 下为 1.5ms
  • 可调节输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)

TPS22919 器件是一款具有受控压摆率的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。

TPS22919 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。

TPS22919 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS22919 器件是一款具有受控压摆率的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。

TPS22919 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。

TPS22919 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS22917 正在供货 具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关 Similar functionality but with higher current and not current limited

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有受控上升时间的 TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 4月 3日
证书 TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 25日
应用手册 设计一种成本低、精度高的红外测温仪 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 26日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用简报 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
技术文章 What’s with chirping smoke detectors? PDF | HTML 2019年 3月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
用户指南 TPS22919 Load Switch Evaluation Module 2018年 5月 3日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
技术文章 Don’t leave it floating! Power off your outputs with quick output discharge PDF | HTML 2016年 12月 9日
技术文章 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22919 评估模块 (EVM) 是一个经过组装和测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。该 TPS22919EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22919 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCW8A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
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
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01599 — 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)

此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat 3标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频