TPS22919-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 输入工作电压范围 (VIN):
1.6V 至 5.5V - 最大持续电流 (IMAX):1.5A
- 导通电阻 (RON):
- 5V VIN:89mΩ(典型值)
- 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
- 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
- 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
- 低功耗:
- 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
- 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
- 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
- ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
- ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
- 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
- 5.0V 导通时间 (tON):
3.2mV/µs 下为 1.95ms - 3.6V 导通时间 (tON):
2.7mV/µs 下为 1.75ms - 1.8V 导通时间 (tON):
1.8mV/µs 下为 1.5ms
- 5.0V 导通时间 (tON):
- 可调节输出放电和下降时间:
- 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)
TPS22919-Q1 器件是一款压摆率可控的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。
TPS22919-Q1 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。
TPS22919-Q1 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22919-Q1 5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 1月 31日 |
* | 辐射与可靠性报告 | TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | ||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用简报 | Making the Switch to an Integrated Load Switch | 2019年 6月 11日 | ||||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22919 评估模块 (EVM) 是一个经过组装和测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。该 TPS22919EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22919 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCW8A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。