主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22918-Q1

正在供货

具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 52 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8.7 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 52 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8.7 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 集成式单通道负载开关
  • 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 低导通电阻 (RON)
    • RON = 52mΩ(VIN = 5V 时的典型值)
    • RON = 53mΩ(VIN = 3.3V 时的典型值)
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 8.3µA(VIN = 3.3V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值支持使用 1V 或更高的 GPIO
  • 可配置快速输出放电 (QOD)
  • 通过 CT 引脚可配置上升时间
  • 小型 SOT23-6 封装 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm,间距 0.95mm,
      高 1.45mm(带引线)
  • ESD 性能测试符合 AEC Q100 标准
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±750V 带电器件模型 (CDM)
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 集成式单通道负载开关
  • 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 低导通电阻 (RON)
    • RON = 52mΩ(VIN = 5V 时的典型值)
    • RON = 53mΩ(VIN = 3.3V 时的典型值)
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 8.3µA(VIN = 3.3V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值支持使用 1V 或更高的 GPIO
  • 可配置快速输出放电 (QOD)
  • 通过 CT 引脚可配置上升时间
  • 小型 SOT23-6 封装 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm,间距 0.95mm,
      高 1.45mm(带引线)
  • ESD 性能测试符合 AEC Q100 标准
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±750V 带电器件模型 (CDM)

TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持
2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。

该器件的可配置上升时间可降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918-Q1 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。

TPS22918-Q1 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持
2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。

该器件的可配置上升时间可降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918-Q1 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。

TPS22918-Q1 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22918-Q1 5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
功能安全信息 TPS22918-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
EVM 用户指南 TPS22918 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 3月 15日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台

MMWAVEICBOOST 承载卡扩展了某些 60GHz 毫米波评估模块的功能。该板通过 TI 的 Code Composers 兼容调试器提供高级软件开发、调试功能(例如跟踪和单步执行)。板载 Launchpad 接口可与 TI BoosterPack™ 兼容的硬件配对,以提供更多的传感器和无线连接。TI 的 LaunchPad 生态系统可使 MMWAVEICBOOST 访问更多外设并建立更多连接。

MMWAVEICBOOST 具有可实现扩展连接的 LaunchPad™ 开发套件接口,例如以太网供电 (PoE)、Wi-Fi®、Sub-1 GHz 等。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22918EVM — TPS22918 5.5V、2A、52mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22918 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22918 负载开关。该 TPS22918EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22918 施加不同的输入电压(1V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ 插件模块

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。与 DesignDRIVE 位置管理器软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 设备连接的强大工具。C2000 位置管理器技术将最流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 MCU 上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22918 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBI6A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22918-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBY8.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22918-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBY9.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDM-1011 — 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计

C2000™ 位置管理器技术可提供集成式解决方案来连接数字绝对编码器以及旋转变压器和 SINCOS 传感器,从而无需使用工业逆变器和伺服驱动器中常用的附加电路。TIDA-1008 所示的位置管理器 BoosterPack 插件模块是一个用于评估各种编码器接口的灵活的低电压平台,旨在与支持位置管理器的 LaunchPad 开发模块(如 LAUNCHXL-F28379D)配合使用。随 TIDA-1011 提供的高度优化且易于使用的库和示例软件支持 Tamagawa 的 T-Format 标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-1008 — 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计

C2000 位置管理器技术可提供集式解决方案来连接数字绝对编码器以及旋转变压器和 SINCOS 传感器,从而无需使用工业逆变器和伺服驱动器中常用的附加电路。TIDA-1008 所示的位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估各种编码器接口的灵活的低电压平台,旨在与支持位置管理器的 LaunchPad(如 LAUNCHXL-F28379D)配合使用。随 TIDA-1008 提供的高度优化且易于使用的库和示例软件支持 EnDat 2.2 和 EnDat 2.1 标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-1010 — 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计

C2000™ 位置管理器技术可提供集成式解决方案来连接数字绝对编码器以及旋转变压器和 SINCOS 传感器,从而无需使用工业逆变器和伺服驱动器中常用的附加电路。TIDA-1010 所示的位置管理器 BoosterPack™ 插件模块是一个用于评估各种编码器接口的灵活的低电压平台,旨在与支持位置管理器的 LaunchPad(如 LAUNCHXL-F28379D)配合使用。随 TIDA-1010 提供的高度优化且易于使用的库和示例软件支持 BiSS-C 开放编码器协议标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30785 — 面向驱动监控系统的汽车多轨电源参考设计

此参考设计展示了用于驱动监控系统的电子控制单元 (ECU) 的非隔离式汽车电源的性能参考设计包括带九个电源插座的电源产品组合。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22030 — 适用于信息娱乐系统显示屏且符合 CISPR 25 5 类标准的高效、低发热电源参考设计

该参考设计聚焦于用于汽车信息娱乐显示单元的电源树,其中涵盖了各种电源轨,包括两个提供 5.0V 和 3.3V 电压的电池供电转换器以及 1.8V 和 1.1V 的中间系统电源轨。测试结果表明,该参考设计具有高效率、低热耗散并符合 CISPR 25 5 类传导排放标准。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计

此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力、延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命以及提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够感测周围条件,以防止过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01008 — 具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计

This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频