TPS22915
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有快速输出放电功能的 5.5V、2A、38mΩ 负载开关

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS22914C PSpice transient model PSpice Model ZIP 2014年 9月 16日
TPS22915C PSpice transient model PSpice Model ZIP 2014年 9月 16日
TPS22915B PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 6月 27日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS22915B 评估模块 TPS22915BEVM-078 评估模块和开发板
具有超低 Ron 的单通道负载开关评估模块 TPS22915CEVM-078 评估模块和开发板

参考设计

面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计

The purpose of this design is to showcase a low power, space saving "ship mode" solution targeted specifically for wearables and other small portable electronics that can be implemented with a simple, low cost load switch.

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS22915 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。