主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22912C

正在供货

使能端高电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 61 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Reverse current protection, Under voltage lock out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 61 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Reverse current protection, Under voltage lock out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
DSBGA (YZV) 4 1.5625 mm² 1.25 x 1.25
  • 集成单负载开关
  • 0.9mm x 0.9mm,锡球/焊盘间距 0.5mm,超小型晶片比例 (CSP)-4 封装
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在输入电压(VIN) = 5V时,rON = 60mΩ
    • 在输入电压(VIN) = 3.3V时,rON = 61mΩ
    • 在输入电压(VIN) = 1.8V时,rON = 74mΩ
    • 在输入电压(VIN) = 1.5V时,rON = 84mΩ
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低阈值控制输入
  • 可控转换率选项
  • 欠压闭锁
  • 反向电流保护
  • 集成单负载开关
  • 0.9mm x 0.9mm,锡球/焊盘间距 0.5mm,超小型晶片比例 (CSP)-4 封装
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在输入电压(VIN) = 5V时,rON = 60mΩ
    • 在输入电压(VIN) = 3.3V时,rON = 61mΩ
    • 在输入电压(VIN) = 1.8V时,rON = 74mΩ
    • 在输入电压(VIN) = 1.5V时,rON = 84mΩ
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低阈值控制输入
  • 可控转换率选项
  • 欠压闭锁
  • 反向电流保护

TPS22912 是一款具有可控接通功能的小型、低 rON负载开关,此开关包含一个可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。此开关由一个高电平输入 (ON) 控制,此输入能够与低压控制信号直接接口相连。

为了避免涌入电流,此器件的转换率由内部控制。 TPS22912 系列产品有多重上升时间选项并且工作态高电平启用。(参见)

TPS22912 通过在反向电压情况期间锁存电源开关来提供电路断路器功能。 一个内部反向电压比较器在输出电压 (VOUT) 高于输入电压 (VIN) 时禁用此电源开关。 这一过程能够快速(典型值为 10µs)阻止流向开关输入端的电流。 反向电流保护一直有效,即便当器件被禁用时也是如此。 此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。

TPS22912 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装并可在 –40°C 至85°C 的大气环境温度范围内运行。

TPS22912 是一款具有可控接通功能的小型、低 rON负载开关,此开关包含一个可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。此开关由一个高电平输入 (ON) 控制,此输入能够与低压控制信号直接接口相连。

为了避免涌入电流,此器件的转换率由内部控制。 TPS22912 系列产品有多重上升时间选项并且工作态高电平启用。(参见)

TPS22912 通过在反向电压情况期间锁存电源开关来提供电路断路器功能。 一个内部反向电压比较器在输出电压 (VOUT) 高于输入电压 (VIN) 时禁用此电源开关。 这一过程能够快速(典型值为 10µs)阻止流向开关输入端的电流。 反向电流保护一直有效,即便当器件被禁用时也是如此。 此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。

TPS22912 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装并可在 –40°C 至85°C 的大气环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS22910A 正在供货 使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关 Offers shorter rise time

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关 数据表 2012年 4月 18日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 How to use load switches and eFuses in your set-top box design PDF | HTML 2017年 11月 23日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Reverse Current Protection in Load Switches 2016年 5月 19日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012年 1月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22912CEVM-656 — TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module

TPS2291xxEVM-656 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS29912C 单通道负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS29912C 施加不同的输入电压(1.4V 至 5.5V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22912C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA78A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01589 — 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计

人机交互需要声学接口以提供全双工免提通信。在免提模式中,来自扬声器的远端或近端音频信号的一部分耦合至麦克风。此外,在噪声环境中,除了有用的近端音频信号之外,麦克风还会捕获环境噪声。捕获的多麦克风音频信号被声学背景噪声以及回声信号破坏,回声信号会显著降低所需信号的可懂度,并限制后续音频处理系统的性能。此参考设计所展示的双麦克风用于通过立体声 ADC 实现音频输入,通过低功耗 DSP 执行降噪、声学回声消除和其他音频质量增强算法。此参考设计还采用了 TI 的智能放大器技术,从而可通过微型扬声器实现高质量、高 SPL 的音频输出。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01574 — 适用于窃电温控器的功率级参考设计

TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZV) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频