TPS22910A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有反向电流保护功能的 5.5V,2A,61mΩ 负载开关

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS22910A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 2月 3日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS22910A 1.5V 至 5.5V、单通道负载开关评估模块 TPS22910AEVM-656 评估模块和开发板
TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit TPS63802HDKEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于窃电温控器的功率级参考设计

该 TI 设计为适用于低成本智能恒温器和其他楼宇自动化设备的低成本高效功率窃取提供了一种参考设计。通常,功率窃取能够通过在 HVAC 负载关闭时从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取 TI 设计提供一种平滑高效的从 24V 交流电获取功率的方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS22910A 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。