TPS22901
- 集成 P 沟道负载开关
- 低输入电压:1V 至 3.6V
- 导通电阻(典型值)
- VIN = 3.6V 时,rON = 78mΩ
- VIN = 2.5V 时,rON = 93mΩ
- VIN = 1.8V 时,rON = 109mΩ
- VIN = 1.2V 时,rON = 146mΩ
- 500mA 最大持续开关电流
- 静态电流:1.8V 时为 82nA
- 关断电流:1.8V 时为 44nA
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
- 受控转换率,可避免浪涌电流
- VIN = 1.8V 时 tr = 40µs (TPS22901/2)
- VIN = 1.8V 时 tr = 220µs (TPS22902B)
- 快速输出放电 (TPS22902/2B)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型{42}(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 四引脚晶圆芯片级 DSBGA 封装
- 0.8mm × 0.8mm,间距 0.4mm,高 0.5mm (YFP)
TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 是具有受控开通功能的小型低导通电阻 (rON) 负载开关。这些器件包含一个 P 沟道 MOSFET,该 MOSFET 可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内运行。此开关由一个导通/关断输入 (ON) 控制,可与低电压控制信号直接连接。在 TPS22902 和 TPS22902B 中添加了一个 88Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。
TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 采用节省空间的 0.4mm 间距 4 引脚 DSBGA (YFP) 封装。这些器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2290x 具有受控开通功能的 3.6V、500mA、78mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 9月 24日 | |
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
用户指南 | TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) | 2009年 3月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22901EVM — TPS22901 负载开关评估模块
TPS22901/02/02B 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22901/02/02B 负载开关。此 EVM 在 1V 至 3.6V 电压范围内运行,可提供最高 110mA 的持续输出电流。还包括开放式电阻器和电容器,支持用户自行选择输入和输出负载值。TPS22901/02/02B EVM 可对 TPS22901、TPS22902 或 TPS22902B 三 (3) 种器件中任一采用 YFP-4 封装的负载开关进行评估。此类开关具有较低的阈值使能输入、内部控制压摆率和超低的静态/关断电流。此外,TPS22902 和 TPS22902B 内部包含一个 (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22901 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM834A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计
PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块与 LDO 的最佳组合,以 36 x 43 mm(1.4 x 1.7 英寸)的较小解决方案尺寸提供所有必要的电压轨。此设计包含为内核电压轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器来管理正确的电源定序,此外还包含带 LP2998 DDR 终端稳压器的 DDR3 (...)
参考设计
TIDM-RF-SENSORNODE — 用于 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的 RF 传感器节点开发平台
射频传感器节点平台旨在用作 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的微型开发平台。此平台有三种板载传感器,其中包括一个 3 轴加速器、一个温度传感器和两个光传感器。射频传感器节点平台可作为独立传感器节点,也可与 PLC(电力线通信)板或射频接口板配对形成混合节点。射频节点支持 2.4GHz 射频协议,其中包括 6LoWPAN 或 ZigBee®。由于节点之间的链路可以是有线和/或无线的,因此混合网络可以提供比传统节点更优的可靠性和抗噪声能力。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。