TPS22860
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPS22860 超低泄漏电流负载开关

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
MSP430FR6043 超声波感应评估模块 EVM430-FR6043 评估模块和开发板

参考设计

适用于水流测量的超声波检测子系统参考设计

This reference design helps designers develop a cost optimized ultrasonic water-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。