TPS22810
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有可调上升时间的 18V、3A、79mΩ 负载开关快速输出放电和热关断功能

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS22810 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2018年 5月 15日
TPS22810 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 5月 15日
TPS22810 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 11月 28日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块 TPS22810EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

The TIDA-050027 reference design is a power distribution solution for Television (TV) platforms. By providing a configuration that emulates common voltage rails and peripherals, this design can be used as a reference design across multiple TV power architectures including LCD and OLED TV. On the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS22810 下载 下载
下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。