主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22810

正在供货

具备可调节上升和可调节输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Imax (A) 3 Ron (typ) (mΩ) 79 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Imax (A) 3 Ron (typ) (mΩ) 79 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 集成单通道负载开关
  • 运行环境温度范围:
    –40°C 至 +105°C
    • SOT23-6 (DBV):2A 最大持续工作电流1
    • WSON (DRV):3A 最大持续电流 1
  • 输入电压范围:2.7V 至 18V
  • 绝对最大输入电压:20V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
  • 静态电流
    • 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 关断电流
    • 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 热关断
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 可通过 CT 引脚配置的上升时间
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
    • 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
      1.45mm 高 (DBV)
  • WSON 封装
    • 2mm × 2mm,0.65mm 间距,
      0.75mm 高 (DRV)
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 带电器件模型 (CDM)
    (1)

(1)必须考虑热性能

  • 集成单通道负载开关
  • 运行环境温度范围:
    –40°C 至 +105°C
    • SOT23-6 (DBV):2A 最大持续工作电流1
    • WSON (DRV):3A 最大持续电流 1
  • 输入电压范围:2.7V 至 18V
  • 绝对最大输入电压:20V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
  • 静态电流
    • 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 关断电流
    • 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 热关断
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 可通过 CT 引脚配置的上升时间
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
    • 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
      1.45mm 高 (DBV)
  • WSON 封装
    • 2mm × 2mm,0.65mm 间距,
      0.75mm 高 (DRV)
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 带电器件模型 (CDM)
    (1)

(1)必须考虑热性能

TPS22810 是一款单通道负载开关,其具有可配置的上升时间并集成有快速输出放电 (QOD) 功能。此外,该器件还 具有 热关断保护,可防止器件结温过高,借此从内部确保器件处于安全工作区域。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。SOT23-5 (DBV) 封装可支持 2A 的最大电流。WSON (DRV) 封装可支持 3A 的最大电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。

该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在 VIN 电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。

TPS22810 采用方便目测检查焊点的带引线 SOT-23 封装 (DBV) 以及 WSON 封装 (DRV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40˚C 至 +105˚C。删除的 IMAX 和 IPLS

TPS22810 是一款单通道负载开关,其具有可配置的上升时间并集成有快速输出放电 (QOD) 功能。此外,该器件还 具有 热关断保护,可防止器件结温过高,借此从内部确保器件处于安全工作区域。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。SOT23-5 (DBV) 封装可支持 2A 的最大电流。WSON (DRV) 封装可支持 3A 的最大电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。

该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在 VIN 电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。

TPS22810 采用方便目测检查焊点的带引线 SOT-23 封装 (DBV) 以及 WSON 封装 (DRV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40˚C 至 +105˚C。删除的 IMAX 和 IPLS

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS22810-Q1 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的汽车类、单通道、18V、2A、79mΩ 负载开关 Has an automotive qualification
TPS22918 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关 This product is A footprint compatible load switch with lower operating voltage (down to 1V).
功能与比较器件相似
TPS25961 正在供货 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V、100mΩ 电子保险丝 Overcurrent and overvoltage protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22810,具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 4月 9日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
EVM 用户指南 TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 1月 30日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22810EVM — 具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块

TPS22810 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22810 负载开关。TPS22810EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22810 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22810 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCP1.TSC (1624 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22810 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCP0.ZIP (25 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-01584 — 采用负载开关的功率排序参考设计

TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,每个电压轨的时序都可以独立调整。无需大量的处理器干预或外部数字组件,即可控制每个电压轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用(此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器轨)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010271 — Stackable battery management unit reference design for energy storage systems

This is a full cell-temperature sensing and high cell voltage accuracy Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery pack (32s) reference design. The design monitors each cell voltage, cell temperature and protects the battery pack to secure safe use. This design uses onboard and (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01630 — 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计

EMC immunity, especially immunity against inverter switching noise, is important for positioning encoder feedback systems of industrial drives. This design demonstrates a high EMC immunity RS485 transceiver solution which can be used on both the drive and encoder, such as Tamagawa™, EnDat (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01401 — 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计

该高 EMC 抗扰度参考设计展示了用于驱动器和编码器(如 EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等)的 RS-485 收发器。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计支持 5 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),以满足编码器的宽电源范围要求。该设计的电源根据所选编码器的电压范围提供了过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计包含具有与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容的连接器的 BoosterPack™ 插件模块外形,可利用 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频