TPS2121
- 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
- 绝对最大输入电压为 24V
- 低导通电阻:
- TPS2120:62mΩ(典型值)
- TPS2121: 56mΩ(典型值)
- 可调节过压监控器 (OVx):
- 精度 < ±5%
- 可调节优先级监控器 (PR1):
- 精度 < ±5%
- TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
- 输出电流限制 (ILM):
- TPS2120:1 A – 3 A
- TPS2121: 1 A – 4.5 A
- 通道状态指示 (ST)
- 可调节输入建立时间 (SS)
- 可调节输出软启动时间 (SS)
- TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
- 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
- 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
- 手动输入源选择 (OVx)
- 过热保护 (OTP)
TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。
优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。
理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。
在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。
TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持无缝切换的 TPS212x 2.8V 至 22V 主电源多路复用器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 2月 10日 |
应用手册 | 使用 TPS2121 实现备用电源自动切换的设计示例 | PDF | HTML | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2023年 2月 27日 | |
应用手册 | 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019年 1月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2121EVM-023 — 用于主电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块
TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO8A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
设计工具
Calculate fast switchover parameters for power mux devices
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计
此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
参考设计
TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计
此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计
利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
参考设计
TIDA-01638 — 适用于备用电源参考设计的无缝切换
TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不中断电源。因此,冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RUX) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。