主页 电源管理 电源开关 电源多路复用器

TPS2120

正在供货

支持无缝切换的 2.8V 至 22V、62mΩ、3A 电源多路复用器

产品详情

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.8 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 22 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 62 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 62 IN1 output current (max) (A) 3 IN2 output current (max) (A) 3 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 3 Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.8 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 22 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 62 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 62 IN1 output current (max) (A) 3 IN2 output current (max) (A) 3 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 3 Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
DSBGA (YFP) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24V
  • 低导通电阻:
    • TPS2120:62mΩ(典型值)
    • TPS2121: 56mΩ(典型值)
  • 可调节过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调节优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调节输入建立时间 (SS)
  • 可调节输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
  • 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
  • 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过热保护 (OTP)
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24V
  • 低导通电阻:
    • TPS2120:62mΩ(典型值)
    • TPS2121: 56mΩ(典型值)
  • 可调节过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调节优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调节输入建立时间 (SS)
  • 可调节输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
  • 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
  • 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过热保护 (OTP)

TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。

 优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。

 理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。

在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。

 TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。

TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。

 优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。

 理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。

在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。

 TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2116 正在供货 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 Optimized for 1.6-V - 5.5-V low power ORing applications. Offers lower IQ and shutdown current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持无缝切换的 TPS212x 2.8V 至 22V 主电源多路复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 10日
应用手册 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 5日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2120EVM-042 — 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2120 评估模块

TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2120 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCO9B.ZIP (134 KB) - PSpice Model
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
DSBGA (YFP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频