数据表
TPS2066C
- 双电源开关系列
- 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
- 准确度为 ±20% 的电流限值容限
- 快速过流响应 - 2µs(典型值)
- 70mΩ(典型值)高侧 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 去尖峰脉冲故障报告 (FLTx)
- 所选的具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 与现有的
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。
当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双通道限流配电开关 数据表 (Rev. G) | 最新英语版本 (Rev.H) | PDF | HTML | 2013年 8月 9日 | |
证书 | US-36985-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
EVM 用户指南 | Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) | 2012年 6月 1日 | ||||
用户指南 | Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module | 2011年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2066CDGNEVM-015 — 用于 TPS2066C 双通道限流配电开关的评估模块
The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
评估板
TPS2066CEVM-293 — TPS2066C 双通道限流配电开关的评估模块
The Texas Instruments TPS2066CEVM-293 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2066C Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch (D package). The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2066C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM411A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点