TPS2054B

正在供货

高电平有效的 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 4 Current limit accuracy at 1 A 0.25 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 4 Current limit accuracy at 1 A 0.25 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 70mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 500mA 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制 (最小值 0.75A,最大值 1.25A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 上升时间典型值 0.6ms
  • 欠压闭锁
  • 抗尖峰脉冲故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC毛刺脉冲
  • 最大待机电源电流: 1µA(单、双通道)或 2µA(三、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • 通过 UL 认证,文件编号 E169910
  • 针对成组配置的 TPS2042B 和 TPS2052B 的其他 UL 认证
  • 70mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 500mA 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制 (最小值 0.75A,最大值 1.25A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 上升时间典型值 0.6ms
  • 欠压闭锁
  • 抗尖峰脉冲故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC毛刺脉冲
  • 最大待机电源电流: 1µA(单、双通道)或 2µA(三、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • 通过 UL 认证,文件编号 E169910
  • 针对成组配置的 TPS2042B 和 TPS2052B 的其他 UL 认证

TPS20xxB 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。这类器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 ( OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1 A(典型值)。

TPS20xxB 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。这类器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阈值或者短路出现时,该器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 ( OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1 A(典型值)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2051B 正在供货 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS20xxB 限流、配电开关 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2023年 7月 27日
证书 US-36986-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 Four-Channel, Power-Distribution Switch EVM 2007年 3月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计

本参考设计是一款全功能开发板,通过 TPS6521815 PMIC 为 NXP™ i.MX 6ULL 应用处理器供电。硬件设计包括 DDR3L SDRAM (512MB)、32MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、双通道 100Base-T 以太网、具有 Type-A 端口的 5 通道 USB 集线器、micro-AB USB OTG、可挂载 LCD 屏幕以及用于其他输入和输出的扩展连接器。

此设计适合用作电网通信领域数据集中器项目或使用 i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ 或 i.MX 6UltraLite (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频