TPS2001D (正在供货)

单通道、限流 USB 配电开关

单通道、限流 USB 配电开关 - TPS2001D
 

描述

TPS2001D 配电开关专门用于可能会出现高电容负载和短路的 应用 ,例如 USB。

当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以大大减少开关切换期间的电流涌入。

特性

  • 单一电源开关系列
  • 2 A 额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 固定限流开关

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Number of Switches
USB Switch rDS(on) (mOhms)
Continuous Current (Max) (A)
Enable
Current Limit Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS2001D TPS2051C TPS2065C TPS2065D
4.5    4.5    4.5    4.5   
5.5    5.5    5.5    5.5   
1    1    1    1   
72    96    86    96   
2    0.5    1    1   
Active High    Active High    Active High    Active High   
Constant-Current    Constant-Current    Constant-Current    Constant-Current   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 125   
5SOT-23
8VSSOP   
5SOT-23    5SOT-23
8MSOP-PowerPAD   
5SOT-23