TPS2001D

正在供货

高电平有效、具有输出放电功能和反向阻断的 2A 负载、4.5V 至 5.5V、72mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 单一电源开关系列
  • 2 A 额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910
  • 单一电源开关系列
  • 2 A 额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

TPS2001D 配电开关专门用于可能会出现高电容负载和短路的 应用 ,例如 USB。

当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以大大减少开关切换期间的电流涌入。

TPS2001D 配电开关专门用于可能会出现高电容负载和短路的 应用 ,例如 USB。

当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以大大减少开关切换期间的电流涌入。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TPS2000E 正在供货 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.
全新 TPS2001E 正在供货 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers extended input voltage range 2.7-V to 5.5-V.
功能与比较器件相似
全新 TPS2069E 正在供货 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers similar functionality with smaller 1.5-A loading.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2001D 限流配电开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 30日
证书 TPS2001D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
证书 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2001CDGNEVM-635 — TPS2001CDGNEVM-635 用于单通道限流 USB 配电开关的评估模块

TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) 为 TPS20XXCDGN 系列限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频