TPS1663
- 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 67V
- 集成式 60V、31mΩ R ON 热插拔 FET
- 可调电流限制为 0.6A 至 6A (±7%)
- 低静态电流,关断时为 21µA
- 可调节输出功率限制(仅限 TPS16632)(±6%)
- 精度为 ±2% 的可调节 UVLO 和 OVP 切断
- 39V 固定最大过压钳位(仅限 TPS16632)
- 可调节输出压摆率控制,用于实现浪涌电流限制
- 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
- 电源正常输出 (PGOOD)
- 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
- 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (±6%)
- 通过 UL 2367 认证
- 文件编号 E169910
- RILIM ≥ 3kΩ
- 通过 IEC 62368-1 认证
- 提供功能安全
- 采用易于使用的 24 引脚 VQFN 封装
TPS1663x 是一款易于使用的正极 60V、6A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成式 FET。可提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。TPS16332 器件集成了可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,可简化并实现对诸如 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的遵从。该器件还具有可调节过流保护功能。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。
借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用以及将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。
这些器件采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS16630-32EVM — TPS1663x 电子保险丝评估模块
TPS16630-32EVM 可对 TI 的 TPS1663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS1663X 器件为 4.5V 至 60V、6A 工业电子保险丝,集成了 FET,具有可编程的欠压、过压、过流和浪涌电流保护特性。
TPS2663-166EVM — TPS2663-166EVM
TPS2663-166EVM 可对 TI 的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝进行基准电路评估。TPS26633 和 TPS16630 器件是集成了 31mΩ FET 的 4.5V 至 60V、6A 电子保险丝。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。