TPL7407LA (正在供货)

30V 7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

30V 7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器 - TPL7407LA
 

描述

TPL7407LA 是一款高压大电流 NMOS 晶体管阵列。这个器件包含 7 个特有高压输出的 NMOS 晶体管,这些晶体管具有针对开关电感负载的共阴极钳位二极管。一个单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600mA。器件添加了新的调压和驱动电路,可在整个 GPIO 范围(1.8V 至 5V)提供最大驱动能力。可将这些晶体管并联以实现更高的电流能力。

相比与双极达林顿实现,TPL7407LA 的主要优势在于其具有改进的效率和更低的泄漏。借助于较低的 VOL,功率耗散比传统继电器驱动器减少一半,每通道的电流低于 250mA。

特性

  • 600mA 额定漏极电流(每通道)
  • 改进了 7 通道达林顿晶体管阵列的 CMOS 引脚对引脚(例如:ULN2003A)
  • 功耗(极低 VOL
    • 电流为 100mA 时,VOL 低于达林顿晶体管阵列的四分之一
  • 输出泄露极低,每通道小于 10nA
  • 扩展工作环境温度范围:
    TA = –40°C 至 +125°C
  • 高压输出 30V
  • 与 1.8V 和 5V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于感应反冲保护的内部自振荡二极管
  • 输入下拉电阻器可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 电感负载驱动器 应用
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2kV HBM,500V CDM

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 外围驱动器和传动器

 
Drivers Per Package
Switching Voltage (Max) (V)
Peak Output Current (mA)
Delay Time (Typ) (ns)
Output Voltage (Max) (V)
Input Compatibility
Vol@Lowest Spec Current (Typ) (mV)
Iout/ch (Max) (mA)
Iout_off (Typ) (uA)
Rating
Pin/Package
TPL7407LA ULN2003A ULN2003LV ULN2803A ULQ2003A-Q1
7    7    7    8    7   
32    50    8    50    50   
500    500    1000    500    500   
250    250    80    130    1000   
30    50    8    50    50   
CMOS
TTL   
CMOS
TTL   
CMOS    CMOS
TTL   
CMOS
TTL   
210    900    260    900    900   
600    500    140    500    500   
0.01    50    0.17    50    100   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Automotive   
16TSSOP    16PDIP
16SO
16SOIC
16TSSOP   
16SOIC
16TSSOP   
18SOIC    16SOIC
16TSSOP