TPL7407L
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
40V、7 通道、高功率灌电流驱动器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPL7407L TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2014年 1月 14日
TPL7407L TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2014年 1月 14日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPL7407L - 40V 低侧驱动器评估模块 TPL7407LEVM 评估模块和开发板

参考设计

具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计

The TIDA-00454 TI design demonstrates using the MSP430F67791A device to accurately measure voltages and currents.

This design also demonstrates using two DC analog output channels, which are capable of being individually configured for voltage output (±10 V) or current output (±24 mA).
The design has (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。