主页 电源管理 电源开关 低侧开关

TPL7407L

正在供货

40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 40 Output voltage (max) (V) 40 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 200 Iout/ch (max) (mA) 600 Iout_off (typ) (µA) 0.01 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 0.6 Device type Low-side switches Function Inductive load compatibility
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 40 Output voltage (max) (V) 40 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 200 Iout/ch (max) (mA) 600 Iout_off (typ) (µA) 0.01 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 0.6 Device type Low-side switches Function Inductive load compatibility
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 600mA 额定漏极电流(每通道)
  • 7 通道达灵顿 (Darlington) 阵列(例如 ULN2003A)的 CMOS 引脚到引脚改进
  • 功耗(极低 VOL
    • 电流为 100mA 时,VOL 低于达灵顿 (Darlington) 阵列的四分之一
  • 每通道小于 10nA 的极低输出泄露
  • 扩展环境温度范围:
    TA = -40°C 至 125°C
  • 高压输出 40V
  • 与 1.8V 至 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于感应反冲保护的内部自振荡二极管
  • 输入下拉电阻器可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 电感负载驱动器应用
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体模型 (HBM),500V 充电器件模型 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用范围

  • 电感负载
    • 继电器
    • 单极步进 & 有刷直流电机
    • 螺线管 & 阀门
  • 发光二极管 (LED)
  • 逻辑电平位移
  • 栅极 & 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 驱动

  • 600mA 额定漏极电流(每通道)
  • 7 通道达灵顿 (Darlington) 阵列(例如 ULN2003A)的 CMOS 引脚到引脚改进
  • 功耗(极低 VOL
    • 电流为 100mA 时,VOL 低于达灵顿 (Darlington) 阵列的四分之一
  • 每通道小于 10nA 的极低输出泄露
  • 扩展环境温度范围:
    TA = -40°C 至 125°C
  • 高压输出 40V
  • 与 1.8V 至 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于感应反冲保护的内部自振荡二极管
  • 输入下拉电阻器可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 电感负载驱动器应用
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体模型 (HBM),500V 充电器件模型 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用范围

  • 电感负载
    • 继电器
    • 单极步进 & 有刷直流电机
    • 螺线管 & 阀门
  • 发光二极管 (LED)
  • 逻辑电平位移
  • 栅极 & 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 驱动

TPL7407L 是一款高压、高电流 NMOS 晶体管阵列。 这个器件包含 7 个特有高压输出的 NMOS 晶体管,这些晶体管具有针对开关电感负载的共阴极钳位二极管。 一个单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600mA。 增加的全新稳压和驱动电路在整个通用输入输出 (GPIO) 范围内 (1.8V-5.0V) 提供最大驱动强度。可将这些晶体管并联以实现更高的电流能力。

TPL7407L 的主要优势是其经提升的效率以及低于双极达灵顿 (Darlington) 器件的泄露值。 借助于较低的 VOL,功率耗散比传统中继驱动器少一半,每通道的电流少于 250mA。

TPL7407L 是一款高压、高电流 NMOS 晶体管阵列。 这个器件包含 7 个特有高压输出的 NMOS 晶体管,这些晶体管具有针对开关电感负载的共阴极钳位二极管。 一个单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600mA。 增加的全新稳压和驱动电路在整个通用输入输出 (GPIO) 范围内 (1.8V-5.0V) 提供最大驱动强度。可将这些晶体管并联以实现更高的电流能力。

TPL7407L 的主要优势是其经提升的效率以及低于双极达灵顿 (Darlington) 器件的泄露值。 借助于较低的 VOL,功率耗散比传统中继驱动器少一半,每通道的电流少于 250mA。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPL7407LA 正在供货 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器 The product has similar functionality and robust inductive load driving capabilities.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPL7407L 40V 7 通道低侧驱动器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 1月 30日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
设计指南 支持Wi-Fi 的1 级和2 级电动汽车服务设备参考设计 英语版 2017年 5月 25日
应用手册 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 2日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
白皮书 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015年 6月 12日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
应用手册 Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving 2014年 10月 30日
EVM 用户指南 TPL7407L EVM User's Guide 2014年 2月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V 低侧驱动器评估模块

TPL7407LEVM 是一款 7 通道中继和电感负载灌电流驱动器评估模块,用于展示集成电路 TPL7407LDR 的性能。TPL7407LDR 是一款高性能外设驱动器,旨在驱动继电器、步进电机、灯和发光二极管等各类型负载。此 EVM 配置了 7 个向 TPL7407L 驱动器提供输入的按钮和 7 个由 TPL7407L 输出驱动的继电器。外部电源必须连接一个含 4 个终端的块,以提供输入和继电器电源。TPL7407L 的所有输入和输出引脚均可用于外部连接。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPL7407L TINA-TI Reference Design

SLRM002.TSC (1476 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPL7407L TINA-TI Spice Model

SLRM001.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDC-EVSE-NFC — 适用于 EV 充电站(充电桩)的 NFC 鉴权参考设计

此 TIDC-EVSE-NFC 参考设计展示了如何轻松将 TI 的 NFC 技术与现有的 EVSE 平台集成,从而实现用户身份验证。由于 NFC 标准包含多种不同的子技术和工作组,因此难以将其集成到一个特定的系统中。通过利用成熟的参考设计以及该参考设计中的认证软件,我们便可确保满足相应标准的要求,并简化开发流程。该参考设计仅包含操作系统的基本功能,不过其中包括的示例软件展示了将 NFC 集成到 EVSE 设计中是多么简单。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-EVSE-WIFI — 支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车维护设备参考设计

TIDC-EVSE-Wi-Fi® 经过验证的参考设计详细说明了如何使用添加的 Wi-Fi 功能实现符合 J1772 标准的 1 级和 2 级电动汽车服务设备 (EVSE)。利用 CC3100 网络处理器,EVSE 等高度嵌入式器件可以轻松连接至现有无线网络或直接连接至器件。通过在 EVSE 中集成该功能,此设计可实现对所连接电动汽车的充电状态的远程电源监视和控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计

此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00454 — 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计

此参考设计使用 MSP430F67791A 器件来准确测量电压和电流。此设计还演示了如何使用两个直流模拟输出通道,每个通道可以单独配置来进行电压输出 (±10V) 或电流输出 (±24mA)。此设计的优点在于能够测量电压和电流,并且还提供与交流输入成比例的直流模拟输出。另一优点是拥有双向直流模拟输出。   


此设计具有六个可用于驱动继电器的数字输出。此设计还可通过功能扩展来测量功率。

 

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00310 — 用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动输出模块

保护继电器和 RTU 等智能电网器件需要与电网中使用模拟 IO(如 5V 至 10V 直流电压或 4mA 至 20mA 电流)的其他器件进行通信,此参考设计为这些智能电网器件提供了灵活的模拟 IO 解决方案。此解决方案支持两种类型的 IO 以及电源数字继电器驱动器。此模块包含用于与处理器通信的 SPI 和 I2C 通信接口。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计

TIDA-00296 是一项重点介绍 TI 高侧和低侧继电器、电机以及负载驱动器产品系列的参考设计。我们选择了针对该设计的负载(门锁、车窗升降电机、座椅加热器、HVAC、车灯和 LED)来展示 BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 16 查看选项
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频