TPL5110-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 提供功能安全
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 手动为 MOSFET 上电
- 单次触发功能
- TPL5x10Q 系列 AEC-Q100 毫微级功耗系统计时器:
- TPL5010-Q1:具备可编程延迟范围的看门狗功能
- TPL5110-Q1:具有可编程延迟范围和单次触发特性的 MOS 驱动器
TPL5110-Q1 毫微级计时器是一种集成了 MOSFET 驱动器且通过 AEC-Q100 认证的低功耗计时器,非常适合占空比或电池供电型应用中的电源门控。TPL5110-Q1 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并大幅降低系统睡眠期间的总待机电流。利用这一节能特性可以明显缩小电池尺寸,使得 TPL5111 成为能量采集或无线传感器应用的理想选择。TPL5110-Q1 可提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适用于电源门控应用。此外,TPL5110-Q1 还具有独特的单次触发功能,计时器可仅在一个周期内为 MOSFET 供电。TPL5110-Q1 采用 6 引脚 SOT23 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于电源门控的毫微级功耗系统计时器 TPL5110-Q1 AEC-Q100 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
功能安全信息 | TPL5110-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。