产品详情

Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, Manual reset, Programmable delay range, Watchdog function Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, Manual reset, Programmable delay range, Watchdog function Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 电流消耗为 35nA(2.5V 时的典型值)
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 可选时间间隔范围:100ms 至 7200s
  • 定时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位
  • TPL5x10Q 系列符合 AEC-Q100 标准的毫微功耗系统定时器:
    • TPL5010-Q1:延迟范围可通过编程设定的看门狗功能
    • TPL5110-Q1:延迟范围可通过编程设定且具有单次触发功能的金属氧化物半导体 (MOS) 驱动器

应用

  • 电动汽车
  • 常开系统
  • 由电池供电的系统
  • 离合致动器电路
  • 车门把手电路
  • 智能钥匙
  • 远程电流传感器
  • 出入检测

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 电流消耗为 35nA(2.5V 时的典型值)
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 可选时间间隔范围:100ms 至 7200s
  • 定时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位
  • TPL5x10Q 系列符合 AEC-Q100 标准的毫微功耗系统定时器:
    • TPL5010-Q1:延迟范围可通过编程设定的看门狗功能
    • TPL5110-Q1:延迟范围可通过编程设定且具有单次触发功能的金属氧化物半导体 (MOS) 驱动器

应用

  • 电动汽车
  • 常开系统
  • 由电池供电的系统
  • 离合致动器电路
  • 车门把手电路
  • 智能钥匙
  • 远程电流传感器
  • 出入检测

All trademarks are the property of their respective owners.

TPL5010-Q1 是一款具有看门狗功能且符合 AEC-Q100 标准的低功耗毫微定时器,非常适用于在占空比或电池供电应用中进行系统 唤醒。在此类系统中,可使用微控制器定时器唤醒系统,但如果定时器休眠电流较高,则微控制器定时器在此休眠模式下会消耗高达 60%-80% 的总系统电流。TPL5010-Q1 仅消耗 35nA 电流,可替代集成微控制器定时器执行相应功能,从而使微控制器处于功耗较低的模式下。这种节能效果延长电池使用寿命并显著缩小电池尺寸,使得 TPL5010-Q1 成为功率敏感型 应用的理想选择。TPL5010-Q1 提供 100ms 至 7200s 可选时间间隔,适用于由中断驱动的 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010-Q1 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加任何功耗。TPL5010-Q1 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。

TPL5010-Q1 是一款具有看门狗功能且符合 AEC-Q100 标准的低功耗毫微定时器,非常适用于在占空比或电池供电应用中进行系统 唤醒。在此类系统中,可使用微控制器定时器唤醒系统,但如果定时器休眠电流较高,则微控制器定时器在此休眠模式下会消耗高达 60%-80% 的总系统电流。TPL5010-Q1 仅消耗 35nA 电流,可替代集成微控制器定时器执行相应功能,从而使微控制器处于功耗较低的模式下。这种节能效果延长电池使用寿命并显著缩小电池尺寸,使得 TPL5010-Q1 成为功率敏感型 应用的理想选择。TPL5010-Q1 提供 100ms 至 7200s 可选时间间隔,适用于由中断驱动的 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010-Q1 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加任何功耗。TPL5010-Q1 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPL5110-Q1 正在供货 具有手动复位功能和 MOS 驱动器的汽车 AEC-Q100 毫微功耗系统计时器 This product features power gating in place of a watchdog timer

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPL5010-Q1 具有看门狗功能、符合 AEC-Q100 标准的毫微功耗系统定时器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 9月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPL5010 IBIS MODEL

SNAM171.ZIP (116 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频