TPL5000
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.0V
- 流耗 30nA(2.5V 时的典型值)
- 看门狗功能性
- 复位功能性
- 可选定时器间隔 1s 至 64s
应用
- 电池供电系统
- 能量采集系统
- 远程数据记录器
- 传感器节点
- 楼宇自动化
- 消费类电子产品
- 低功耗无线系统
- 安全平台
All trademarks are the property of their respective owners.
TPL5000 是一个长期定时器集成电路 (IC),针对低功耗应用进行了优化。 TPL5000 能够替代一个微控制器 (µC) 的内部定时器,使 µC 能够保持在低功耗睡眠模式,而不用运行一个定时器,从而减少 60% 至 80% 的总功耗。 TPL5000 适用于中断驱动型应用,并且提供 1 秒至 64 秒的可选定时间隔。 出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求配备看门狗功能。 TPL5000 无需增加功耗即可实现看门狗功能。 TPL5000 还可通过一个电源正常数字输入监视电池管理 IC,并根据需要复位微控制器。 此器件采用 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPL5000 具有看门狗功能的毫微功耗可编程定时器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 2月 5日 |
EVM 用户指南 | TPL5000EVM User's Guide | 2013年 4月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL5000EVM — 超低功耗系统定时器和 MCU 监控器评估模块
The Texas Instruments TPL5000EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5000 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5000EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。