产品详情

Number of steps 128 Number of channels 1 End-to-end resistance (typ) (Ω) 10000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Volatile Bandwidth (MHz) 2.8 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 20 Wiper resistance (typ) (Ω) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of steps 128 Number of channels 1 End-to-end resistance (typ) (Ω) 10000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Volatile Bandwidth (MHz) 2.8 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 20 Wiper resistance (typ) (Ω) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 单通道 128 位置分辨率
  • 10kΩ 端到端电阻选项
  • 低温度系数:22ppm/°C
  • I2C 串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±20% 电阻容差
  • A 和 B 版本具有不同的 I2C 地址
  • L 端子内部连接至 GND
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 采用行业标准 SC70 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)

应用

  • 机械电位计的替代产品
  • 可调电源
  • 可调增益放大器和偏移修剪
  • 设定点阈值精密校准
  • 传感器微调和校准

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 单通道 128 位置分辨率
  • 10kΩ 端到端电阻选项
  • 低温度系数:22ppm/°C
  • I2C 串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±20% 电阻容差
  • A 和 B 版本具有不同的 I2C 地址
  • L 端子内部连接至 GND
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 采用行业标准 SC70 封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)

应用

  • 机械电位计的替代产品
  • 可调电源
  • 可调增益放大器和偏移修剪
  • 设定点阈值精密校准
  • 传感器微调和校准

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPL0401x-10-Q1 器件是一款具有 128 个抽头位置的单通道线性抽头数字电位计。TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。可使用 I2C 接口来调节抽头位置。TPL0401x-10-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,额定温度范围为 -40°C 至 +125°C。此部件有一个 10kΩ 端到端电阻,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这类产品广泛用于为低功耗 DDR3 存储器设定电压基准。

TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。

TPL0401x-10-Q1 器件是一款具有 128 个抽头位置的单通道线性抽头数字电位计。TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。可使用 I2C 接口来调节抽头位置。TPL0401x-10-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,额定温度范围为 -40°C 至 +125°C。此部件有一个 10kΩ 端到端电阻,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这类产品广泛用于为低功耗 DDR3 存储器设定电压基准。

TPL0401x-10-Q1 的低电平端子内部连接至 GND。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPL0401B-10 正在供货 具有 I2C 接口(地址 0111110)的 128 抽头单通道数字电位器 Commercial variant
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPL1401 正在供货 具有缓冲刷的 256 抽头高精度数字电位器 Buffered output digipot

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPL0401x-10-Q1 具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字电位计 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 31日
应用简报 Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 11月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPL0401A-10 IBIS Model

SLIM304.ZIP (20 KB) - IBIS Model
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
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频