TPIC2010 TPIC2010 具有双通道 DC-DC 稳压器的串行 I/F 控制的 9 通道电机驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPIC2010
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPIC2010 具有双通道 DC-DC 稳压器的串行 I/F 控制的 9 通道电机驱动器

 

描述

TPIC2010 是一款适用于薄型或超薄 ODD 的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。该驱动器 IC 有 9 条通道且由串行接口控制,非常适用于驱动主轴电机、滑动电机(适用的步进电机)、负载电机以及针对准直透镜的聚焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机。该驱动器 IC 具有 1 个双通道同步 DC-DC 转换器。

DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗显著提升效率。主轴电机驱动器利用 BEMF 反馈来进行启动、控制和低噪声操作,无需外部传感器。此外,TPIC2010 还具有诸多保护特性,包括主轴输出电流限制、热关断、滑动和准直透镜结束检测、执行器保护以及电源复位电路。TPIC2010 还内置有温度计,以便于测量 IC 温度。

特性

  • 串行外设接口
    • 最大读写频率 35MHz
    • 3.3V 数字 I/O
  • 执行器和电机驱动器
    • 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
    • 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
    • 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器
    • 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
    • 无需位置传感器即可检测准直透镜和滑动结束位置
  • 主轴电机驱动器
    • 无传感器反电动势 (BEMF) 位置反馈
    • 12 位主轴 DAC
    • 独立的感应位置感测和启动
    • 通过自动控制制动实现急停:主动制动和短制动
    • 最大持续电流为 0.7A,不存在散热问题
    • LS 模式:25% 速度
  • 片上温度计(15°C 至 172.5°C)
  • 开关
    • 两个可由软件控制的开关电路
    • 发光二极管 (LED):具有 0.1A 过流保护 (OCP) 的 LED 驱动器开关
    • CSW:具有 0.1A OCP 的低 RDS(ON) 电流开关
  • DC-DC 转换器
    • V1Px:可通过引脚选择的转换电压 1.0V/1.2V/1.5V;0.9A 输出能力,1.85A 过流保护
    • V3P3:固定 3.3V DC-DC 转换器;0.5A 输出能力,1.15A 过流保护
    • 2.5MHz 开关频率
    • 通过在低电流下提高效率
  • 保护
    • LED/CSW、开关、DCDC 转换器、SPM 和执行器上均配有独立的热保护电路
    • 两个警报级别:热保护中的和
    • ACTTEMP:监视由过去累积的 DAC 值计算得出的执行器温度
    • 欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)

应用

  • 蓝光碟播放器
  • DVD 播放器
  • CD 播放器
  • 光盘驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 光盘驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Motor driver channels Integrated supply Operating supply (V) Driver supply voltage (V) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
TPIC2010 立即下单 9     2 DCDC Converters     5     5     -20 to 75     HTSSOP | 56     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (HTSSOP | 56)    
TPIC2030 立即下单 7     1 LDO Predriver     5     5     -20 to 75     TSSOP | 44     44TSSOP: 71 mm2: 6.4 x 11.15 (TSSOP | 44)    
TPIC2040 立即下单 7     1 DCDC Converter     5     5     -20 to 75     TSSOP | 38     38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 38)    
TPIC2050 立即下单 9     3 Laser Diode Drivers     5     12     -20 to 75     HTSSOP | 56     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (HTSSOP | 56)    
TPIC2060A 立即下单 9     1 LDO Predriver     5     12     -20 to 75     HTSSOP | 56     56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (HTSSOP | 56)