TPD8S300
- 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):24 VDC 容差
- 8 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、DM_T、DP_B、DM_B)
- CC1、CC2 过压保护 FET 600mA,能够通过 VCONN 电源
- 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
- 3mm × 3mm WQFN 封装
TPD8S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD8S300 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD8S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T(顶部 D+)、DM_T(顶部 D–)、DP_B(底部 D+)、DM_B(底部 D–)引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上放置外接高压 TVS 二极管。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD8S300 USB Type-C端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 |
白皮书 | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
白皮书 | USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 | ||
技术文章 | USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
技术文章 | Avoid these challenges when implementing USB Type-C™ protection | PDF | HTML | 2016年 10月 24日 | |||
白皮书 | Circuit protection for your next USB Type-C design white paper | 2016年 10月 12日 | ||||
EVM 用户指南 | TPD8S300 Evaluation Module User's Guide | 2016年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块
TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块
TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP40154 — 具有 HDMI 输出的 USB Type-C 和 USB PD DRP 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点