TPD4E1U06
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
4 通道高速 ESD 保护器件

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPD4E1U06 IBIS Model IBIS Model ZIP 2012年 12月 20日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
TD4E1U06DCK Quad Channel High Speed ESD Protection Device Evaluation Module TPD4E1U06DCKEVM 评估模块和开发板
TPD4E1U06DBV Quad Channel High Speed ESD Protection Device Evaluation Module TPD4E1U06DBVEVM 评估模块和开发板
通用 ESD 评估模块 ESDEVM 评估模块和开发板

参考设计

具有 5V USB 的 2 节电池升压充电系统参考设计

这款 5V USB、2 芯电池升压充电器参考设计包括充电器系统和 2 芯电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键组件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,用于显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插件式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 POS、Bluetooth® 扬声器和便携式打印机。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真