TPD4E05U06
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
超低电容 ESD 保护设备系列

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPDxE05U06 S-Parameters Model S-Parameter Model ZIP 2016年 11月 2日
TPD4E05U06 IBIS Model IBIS Model ZIP 2015年 12月 11日

设计套件与评估板 (17)

培训内容 型号 类型
16 通道主动电芯平衡评估模块 EM1402EVM 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 工业通信引擎 (ICE) K2GICE 评估模块和开发板
AMIC110 工业通信引擎 (ICE) TMDXICE110 评估模块和开发板
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块 3220UFP-DGLEVM 评估模块和开发板
TPD4E05U06 Four Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module TPD4E05U06DQAEVM 评估模块和开发板
TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块 TUSB1042EVM 评估模块和开发板
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 TUSB1046EVM 评估模块和开发板
TUSB320 评估模块 (EVM) TUSB320EVM 评估模块和开发板
TUSB320-HA-EVM TUSB320-HA-EVM 评估模块和开发板
TUSB320-LA-EVM TUSB320-LA-EVM 评估模块和开发板
TUSB322 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块 TUSB322EVM 评估模块和开发板
TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 TUSB546EVM 评估模块和开发板
USB Type-C/VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块 TUSB564RNQEVM 评估模块和开发板
USB Type-C™/VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块 TUSB1064RNQEVM 评估模块和开发板
具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块 3220DFP-DGLEVM 评估模块和开发板
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板
通用 ESD 评估模块 ESDEVM 评估模块和开发板

参考设计

EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计

此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从堆栈可利用串行外设接口 (SPI) 在 AMIC110 上或应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存启动 EtherCAT 从固件,或通过 SPI 从应用处理器进行启动。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 EMC 抗扰性测试。JTAG 接口可加快自定义固件开发的速度。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真