TPD4E02B04-Q1
- 符合 AEC-Q101
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
- ±10kV 接触放电
- ±10kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.25pF(典型值)
- 直流击穿电压:5.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
- 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。
该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 TPD4E02B04-Q1 4 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 29日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
应用简报 | Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。