TPD4E02B04-Q1

正在供货

适用于 USB 3.0 和高速接口的汽车类四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 Clamping voltage (V) 6.6 Breakdown voltage (min) (V) 5.5
Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 Clamping voltage (V) 6.6 Breakdown voltage (min) (V) 5.5
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • 符合 AEC-Q101
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±10kV 接触放电
    • ±10kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.25pF(典型值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装
  • 符合 AEC-Q101
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±10kV 接触放电
    • ±10kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.25pF(典型值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装

TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。

该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。

该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04

TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。

该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。

该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 TPD4E02B04-Q1 4 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 29日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用手册 ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用简报 ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
应用简报 Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD4E02B04 IBIS Model

SLVMBE9.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD4E02B04 S-Parameter Model

SLVMBK1.ZIP (428 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD4E02B04-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDL3.ZIP (209 KB) - PSpice Model
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
USON (DQA) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频