TPD4E02B04-Q1 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 4 通道 ESD 保护二极管 | 德州仪器 TI.com.cn

TPD4E02B04-Q1 (正在供货)

适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 4 通道 ESD 保护二极管

 

描述

TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。

该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。

该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04

特性

  • 符合 AEC-Q101
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±10kV 接触放电
    • ±10kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.25pF(典型值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) IO capacitance (Typ) (pF) Vrwm (V) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) IEC 61000-4-5 (A) Interface Features Bi-/uni-directional IO leakage current (Max) (nA) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Dynamic resistance (Typ) (Ω) Clamping voltage (V)
TPD4E02B04-Q1 立即下单 4     0.25     3.6     12     2     Ethernet
General Purpose
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
  Bi-Directional     10     Automotive     -40 to 125     USON | 10     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5 (USON | 10)     0.47     6.6    
TPD1E05U06-Q1 立即下单 1     0.4     5.5     12     2.5     Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
   
Uni-Directional     10     Automotive     -40 to 125     X1SON | 2     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)     0.8     23    
TPD2E2U06-Q1 立即下单 2     1.5     5.5     25     5.5     Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0    
   
Uni-Directional     10     Automotive     -40 to 125     SC70 | 3
SOT-23 | 3    
3SC70: 3 mm2: 1.25 x 2 (SC70 | 3)
3SOT-23: 7 mm2: 2.37 x 2.92 (SOT-23 | 3)    
0.6     9.7    
TPD4E05U06-Q1 立即下单 4     0.5     5.5     12     2.5     Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
   
Uni-Directional     10     Automotive     -40 to 125     USON | 10     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5 (USON | 10)     0.96     14