TPD4E001
- IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
- IO 电容值:1.5pF(典型值)
- 低泄漏电流:1nA(最大值)
- 低电源电流:1nA
- 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
- 高空间利用率 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
- 可提供供替换的 2 通道、3 通道、6 通道选项:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
TPD4E001 是一款基于静电放电 (ESD) 保护二极管阵列的四通道瞬态电压抑制器 (TVS)。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件每通道具有 1.5pF IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。具有超低泄漏电流(最大值 < 1nA),因此适合在血糖仪和心率监护仪等 应用 中进行精密模拟测量。
TPD4E001 可提供 DRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN) 和 DPK (PUSON) 封装并且其额定运行温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。另请参见 TPD4E1U06DCKR 和 TPD4E1U06DBVR,它们与 TPD4E001DCKR 和 TPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且不再需要输入电容器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于高速数据接口的 TPD4E001 低电容 4 通道 ESD 保护 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2019年 9月 23日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 查看选项 |
USON (DPK) | 6 | 查看选项 |
WSON (DRS) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。