TPD3E001
- IEC61000-4-2 Level-4 ESD Protection
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- 5.5-A Peak Pulse Current (8/20-µs Pulse)
- I/O Capacitance: 1.5 pF (Typical)
- Low Leakage Current: 1-nA (Maximum)
- Low Supply Current: 1-nA (Typical)
- 0.9-V to 5.5-V Supply-Voltage Range
- Space-Saving DRY, DRL, and DRS Package
Options - Alternate 2-, 4-, and 6-Channel Options Available:
TPD2E2U06, TPD4E1U06, and TPD6E001
The TPD3E001 is a three-channel Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD3E001 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). This device has a 1.5-pF IO capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces. The ultra low leakage current (<1 nA max) is suitable for precision analog measurements in applications like glucose meters and heart rate monitors.
The TPD3E001 is available in space saving DRY (USON), DRL (SOT), and DRS (WSON) packages and is specified for –40°C to 85°C operation. Also see TPD2E2U06, TPD4E1U06, and TPD6E001 which are 2, 4, and 6 channel ESD protection options, respectively, for ESD protection diode arrays with a different number of channels. The TPD2E2U06 provides a higher level of IEC ESD protection, when compared to the TPDxE001 family, and removes the need for an input capacitor. The TPD4E1U06 removes the need for an input capacitor, provides higher IEC ESD protection, and provides lower capacitance, when compared to the TPDxE001 family.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD3E001 Low-Capacitance 3-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 10月 29日 | ||
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00218 — 使用霍尔效应传感器的无触点、精密 AC 电流感应
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 5 | 查看选项 |
USON (DRY) | 6 | 查看选项 |
WSON (DRS) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。