TPD2S703-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- VD+、VD– 上的电池短路(高达 18V)和 VBUS 短路保护
- ESD 性能 VD+,VD–
- ±8kV 接触放电(IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 330pF,330Ω)
- ±15kV 气隙放电(IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 330pF,330Ω)
- 高速数据开关(1GHz 带宽)
- 只需要 5V 电源电压
- 可调节 OVP 阈值
- 快速过压响应时间(典型值 200ns)
- 热关断特性
- 集成输入使能和故障输出信号
- 直通路由可保证数据完整性
- 10 引脚 VSSOP 封装 (3mm × 3mm)
- 10 引脚 WSON 封装 (2.5mm × 2.5mm)
TPD2S703-Q1 是一款用于汽车高速接口(如 USB 2.0)的双通道线路电池短路、VBUS 短路保护和 IEC61000-4-2 ESD 保护器件。TPD2S703-Q1 包含两个数据线路 nFET 开关。这些开关通过提供业界一流的带宽,实现最小的信号衰减,同时可保护内部系统电路的 VD+ 和 VD– 引脚免受过压情况的损坏,从而确保安全的数据通信。在这些引脚上,此器件可实现高达 18V 的直流电过压保护。这为汽车电池及 USB VBUS 电压轨的数据线路短路提供了充分保护。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护,能在 200ns 内关断数据开关,以保护上游电路免受有害电压和电流尖峰的影响。
此外,为优化电源树的大小和成本,TPD2S703-Q1 只需要一个 5V 单电源供电。该器件允许通过电阻分压器网络调整 OVP 阈值和钳位电路,从而为任何收发器的系统保护优化提供一种简单且具有成本效益的方法。TPD2S703-Q1 还包括一个 FLT 引脚,该引脚会在器件出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动复位。
TPD2S703-Q1 还在 VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级别的 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 钳位,因此无需再在应用中配置高压、低电容的外部 TVS 钳位电路。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD2S703-Q1 汽车类 USB 双通道数据线路电池短路、VBUS 短路保护和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 27日 |
选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
应用手册 | Mode Pin Precautions for TPD2S701-Q1 and TPD2S703-Q1 | 2017年 5月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPD2S703-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2017年 1月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD2S703Q1EVM — TPD2S703-Q1 汽车类 USB 双通道数据线路评估模块
TI TPD2S703-Q1 采用可轻松布线的小型封装,便于用户保护其 USB 接口的数据线路。TPD2S703-Q1 评估模块 (EVM) 可提供五种型号的 TPD2S703-Q1,它们展示了具有不同配置的多个封装选项,可让用户以自己偏爱的方式对其进行测试。TPD2S703Q1EVM 可提供具有直通配置的 DGS 和 DSK 封装选项,以支持系统级测试;同时还可提供用于测量 S 参数的 SMA 连接器。此外,该 EVM 还可提供带有冲击点的配置,以测量对 ESD 脉冲的响应。最后,该 EVM 还具有空白线迹,以在测试时提供基准。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
WSON (DSK) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点