TPD2S701-Q1 (正在供货)

汽车类 USB 双通道数据线路 Vbus 短路和 IEC ESD 保护

汽车类 USB 双通道数据线路 Vbus 短路和 IEC ESD 保护 - TPD2S701-Q1
 

描述

TPD2S701-Q1 是一款用于汽车高速接口(如 USB 2.0)的双通道线路 VBUS 短路和 IEC61000-4-2 ESD 保护器件。TPD2S701-Q1 包含两个数据线路 nFET 开关。这些开关通过提供业界一流的带宽,实现最小的信号衰减,同时可保护内部系统电路(在 VD+ 和 VD– 引脚上),使其免受过压情况的损坏,从而确保安全的数据通信。

在这些引脚上,此器件可实现直流电高达 7V 的过压保护。这为 USB VBUS 轨的数据线路短路提供了充分保护。该过压保护电路提供业界最可靠的 VBUS 短路隔离,能在 200ns 内关闭数据开关,并保护上游电路免受有害电压和电流尖峰影响。

此外,TPD2S701-Q1 只需要 5V 的单一电源,这优化了电源树的大小和成本。该器件允许通过电阻分压器网络调整 OVP 阈值和钳位电路,为优化系统保护提供了一种简单且经济高效的方法(适用于任何收发器)。TPD2S701-Q1 还包括一个 FLT 引脚,该引脚会在器件出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动复位。

TPD2S701-Q1 还在 VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级别的 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 钳位,因此在应用中无需再配置高压、低电容的外部 TVS 钳位电路。

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准
    • –40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • VD+ 和 VD– 上的 VBUS 短路保护
  • ESD 性能 VD+,VD–
    • ±8kV 接触放电(IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 330pF,330Ω)
    • ±15kV 气隙放电(IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 330pF,330Ω)
  • 高速数据开关(1GHz 带宽)
  • 只需要 5V 电源
  • 可调节 OVP 阈值
  • 快速过压响应时间(典型值 200ns)
  • 热关断特性
  • 集成输入使能和故障输出信号
  • 保证数据完整性的直通路由
    • 10 引脚 VSSOP 封装 (3mm × 3mm)
    • 10 引脚 QFN 封装 (2.5mm × 2.5mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 应用特定端口保护

 
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPD2S701-Q1 TPD2S703-Q1
  20   
8    8   
15    15   
LVDS
USB 2.0
USB 3.0   
LVDS
USB 2.0
USB 3.0   
  Short-to-Battery Protection   
Uni-Directional    Uni-Directional   
Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125   
SON
VSSOP   
SON
VSSOP   
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)