TPD2S300 (正在供货)

TPD2S300 适用于 CC 引脚的 USB Type C VBus 短路和 IEC ESD 保护器

TPD2S300 适用于 CC 引脚的 USB Type C VBus 短路和 IEC ESD 保护器 - TPD2S300
 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款