ZHCSGS3 April   2017 TPD2S300

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings—JEDEC Specification
    3. 6.3 ESD Ratings—IEC Specification
    4. 6.4 Recommended Operating Conditions
    5. 6.5 Thermal Information
    6. 6.6 Electrical Characteristics
    7. 6.7 Timing Requirements
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 2-Channels of Short-to-VBUS Overvoltage Protection (CC1, CC2 Pins): 24-VDC Tolerant
      2. 7.3.2 2-Channels of IEC61000-4-2 ESD Protection (CC1, CC2 Pins)
      3. 7.3.3 Low Quiescent Current: 3.23 µA (Typical), VPWR, VM = 3.3 V
      4. 7.3.4 CC1, CC2 Overvoltage Protection FETs 200 mA Capable for Passing VCONN Power
      5. 7.3.5 CC Dead Battery Resistors Integrated for Handling Dead Battery Use Case in Mobile Devices
      6. 7.3.6 1.4-mm × 1.4-mm WCSP Package
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Smart-Phone Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 VBIAS Capacitor Selection
          2. 8.2.1.2.2 Dead Battery Operation
          3. 8.2.1.2.3 CC Line Capacitance
          4. 8.2.1.2.4 FLT Pin Operation
          5. 8.2.1.2.5 VCONN Operation
          6. 8.2.1.2.6 Low Quiescent Current
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Laptop Application
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.2.2.1 VBIAS Capacitor Selection
          2. 8.2.2.2.2 Dead Battery Operation
          3. 8.2.2.2.3 CC Line Capacitance
          4. 8.2.2.2.4 FLT Pin Operation
          5. 8.2.2.2.5 VCONN Operation
        3. 8.2.2.3 Application Curves
      3. 8.2.3 Power Adaptor Application
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.3.2.1 VBIAS Capacitor Selection
          2. 8.2.3.2.2 Dead Battery Operation
          3. 8.2.3.2.3 CC Line Capacitance
          4. 8.2.3.2.4 FLT Pin Operation
          5. 8.2.3.2.5 VCONN Operation
        3. 8.2.3.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 2 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2):可承受 24VDC 电压
  • 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2)
  • 低静态电流:3.23µA(典型值),VPWR、VM = 3.3V
  • 支持 200mA 电流的 CC1、CC2 过压保护 FET,可传递 VCONN 供电
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 1.4mm × 1.4mm WCSP 封装

应用

  • 智能手机
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 壁式适配器
  • 移动电源
  • 电钻

说明

TPD2S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供针对 CC1 和 CC2 引脚的 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个例子就是在 VBUS 线路上提供 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。关于 USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 引脚短路。此外,更为严重的是,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致 20V VBUS 引脚与 CC 引脚短路。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 引脚上提供过压保护,TPD2S300 可以使 CC 引脚耐受 20V 的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD2S300 为 CC1 和 CC2 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPD2S300 WCSP (9) 1.40mm × 1.40mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

应用图表

TPD2S300 TPD2S300_App_Diagram_2_v1.gif

修订历史记录

日期 修订版本 说明
2017 年 4 月 * 初始发行版。