TPD2E2U06-Q1

正在供货

适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name SOT-23, SOT-SC70 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 75 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 9.7 Breakdown voltage (min) (V) 6.5
Package name SOT-23, SOT-SC70 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 75 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 9.7 Breakdown voltage (min) (V) 6.5
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 级 4 ESD 保护
    • ±25kV(接触放电)
    • ±30kV(气隙放电)
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±20kV(接触放电)
    • ±25kV(气隙放电)
  • IO 电容 1.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DBZ 和 DCK 封装
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 级 4 ESD 保护
    • ±25kV(接触放电)
    • ±30kV(气隙放电)
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±20kV(接触放电)
    • ±25kV(气隙放电)
  • IO 电容 1.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DBZ 和 DCK 封装

TPD2E2U06-Q1 是瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电保护二极管阵列,具有低电容。该双通道 ESD 保护二极管的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。TPD2E2U06-Q1 具有 1.5pF 线路电容,非常适合用于保护 USB 2.0、以太网、LVDS、天线和 I2C 等接口。

TPD2E2U06-Q1 是瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电保护二极管阵列,具有低电容。该双通道 ESD 保护二极管的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。TPD2E2U06-Q1 具有 1.5pF 线路电容,非常适合用于保护 USB 2.0、以太网、LVDS、天线和 I2C 等接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD2E2U06-Q1 汽车类双通道高速 ESD 保护器件 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 10月 21日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD2E2U06-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SLLM265A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
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
TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电器件 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车类数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-00887 — 具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计

TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080007 — TIDA-080007

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频