TPD2E2U06-Q1 TPD2E2U06Q1 双通道高速 ESD 保护器件 | 德州仪器 TI.com.cn

TPD2E2U06-Q1 (正在供货)

TPD2E2U06Q1 双通道高速 ESD 保护器件

 

描述

TPD2E2U06-Q1 是一款低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。该双通道 ESD 保护二极管的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。TPD2E2U06-Q1 具有 1.5pF 线性电容,非常适用于保护 USB 2.0、以太网、LVDS、天线和 I2C 等接口。

特性

  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±25kV(接触放电)
    • ±30kV(气隙放电)
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±20kV(接触放电)
    • ±25kV(气隙放电)
  • IO 电容值:1.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压:6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DBZ 和 DCK 封装

应用

  • 终端设备
    • 音响主机
    • 后座娱乐系统
    • 远程信息处理
    • 导航模块
    • 介质接口
  • 接口
    • USB 2.0
    • 以太网
    • 天线
    • LVDS
    • I2C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管

 
Number of channels (#)
IO capacitance (Typ) (pF)
Vrwm (V)
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (A)
Interface
Features
Bi-/uni-directional
IO leakage current (Max) (nA)
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic resistance (Typ) (Ω)
Clamping voltage (V)
TPD2E2U06-Q1 TPD1E05U06-Q1 TPD4E02B04-Q1 TPD4E05U06-Q1
2     1     4     4    
1.5     0.4     0.25     0.5    
5.5     5.5     3.6     5.5    
25     12     12     12    
5.5     2.5     2     2.5    
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0    
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
Ethernet
General Purpose
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
   
   
   
Uni-Directional     Uni-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional    
10     10     10     10    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SC70 | 3
SOT-23 | 3    
X1SON | 2     USON | 10     USON | 10    
3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 3)
3SOT-23: 7 mm2: 2.37 x 2.92 (SOT-23 | 3)    
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5 (USON | 10)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5 (USON | 10)    
0.6     0.8     0.47     0.96    
9.7     23     6.6     14