TPD2E001-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Low 1.5-pF Input Capacitance
- Low 1-nA (Max) Leakage Current
- 0.9-V to 5.5-V Supply-Voltage Range
- Two-Channel Device
- Space-Saving DRL Package
- Alternate 3-, 4-, 6-Channel Options Available:
TPD3E001, TPD4E001, and TPD6E001 - APPLICATIONS
- USB 2.0
- Ethernet
- FireWire™
- Video
- Cell Phones
- SVGA Video Connections
- Glucose Meters
FireWire is a trademark of Apple Computer, Inc.
The TPD2E001 is a low-capacitance ±15-kV ESD-protection diode array designed to protect sensitive electronics attached to communication lines. Each channel consists of a pair of diodes that steer ESD current pulses to VCC or GND. The TPD2E001 protects against ESD pulses up to ±15-kV Human-Body Model (HBM), ±8-kV Contact Discharge, and ±15-kV Air-Gap Discharge, as specified in IEC 61000-4-2. This device has a 1.5-pF capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces.
The TPD2E001 is a two-channel device intended for USB and USB 2.0 applications.
The TPD2E001 is available in the DRL package and is specified for –40°C to 85°C operation.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD2E001-Q1 Low-Capacitance 2-Channel +/-15-kV ESD-Protection Array 数据表 | 2009年 11月 5日 | |||
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDEP-01017 — TIDEP-01017
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW (...)
TIDA-00160 — 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计
TIDA-00162 — 用于汽车应用的环视解决方案
TIDA-00141 — 用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器
TIDA-00133 — 用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。