TPD1E10B09

正在供货

采用 0402 封装、具有 6A 8/20us 浪涌的 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name DFN-1006 (X1SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 Vrwm (V) 9 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 10 Clamping voltage (V) 13 Breakdown voltage (min) (V) 9.5
Package name DFN-1006 (X1SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 Vrwm (V) 9 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 10 Clamping voltage (V) 13 Breakdown voltage (min) (V) 9.5
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 可为高达 ±9V 的 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级:
    • ±20 kV(空气间隙放电)
    • ±20 kV(接触放电)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 4.5A (8/20µs)
  • I/O 电容 10pF(典型值)
  • R DYN 0.5ω(典型值)
  • 直流击穿电压 ±9.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 13V 钳位电压(I PP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 节省空间的 0402 外形尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • 可为高达 ±9V 的 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级:
    • ±20 kV(空气间隙放电)
    • ±20 kV(接触放电)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 4.5A (8/20µs)
  • I/O 电容 10pF(典型值)
  • R DYN 0.5ω(典型值)
  • 直流击穿电压 ±9.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 13V 钳位电压(I PP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 节省空间的 0402 外形尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)

TPD1E10B09 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 ESD 保护二极管提供 ±20kV IEC 61000-4-2(4 级)接触和气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。10pF 线路电容适用于能够支持高达 500Mbps 数据速率的宽范围应用。0402 封装是一种业界通用的封装,便于将元件安装到空间受限型应用中。

该 ESD 保护 TVS 二极管的典型应用是针对音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 V BUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书阅读器、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。

TPD1E10B09 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 ESD 保护二极管提供 ±20kV IEC 61000-4-2(4 级)接触和气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。10pF 线路电容适用于能够支持高达 500Mbps 数据速率的宽范围应用。0402 封装是一种业界通用的封装,便于将元件安装到空间受限型应用中。

该 ESD 保护 TVS 二极管的典型应用是针对音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 V BUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书阅读器、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD1E10B09 采用 0402 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 20日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
技术文章 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1E10B09 IBIS Model

SLLM175.ZIP (3 KB) - IBIS Model
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
X1SON (DPY) 2 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频