TPD1E0B04

正在供货

适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.13pF、±3.6V、±8kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name DFN-0603 (X2SON), DFN-1006 (X1SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 15 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.13 Clamping voltage (V) 7.2 Breakdown voltage (min) (V) 6.7
Package name DFN-0603 (X2SON), DFN-1006 (X1SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 15 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.13 Clamping voltage (V) 7.2 Breakdown voltage (min) (V) 6.7
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6 X2SON (DPL) 2 0.18 mm² 0.6 x 0.3
  • IEC 61000-4-2 4 级(接触)静态放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±9kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.7A (8/20µs)
  • IO 电容:0.13pF(典型值),
    0.15pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.7V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 支持速率最高达 20Gbps 的高速接口
  • 低插入损耗:大于 30GHz(–3dB 带宽)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0
    • 天线

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEC 61000-4-2 4 级(接触)静态放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±9kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.7A (8/20µs)
  • IO 电容:0.13pF(典型值),
    0.15pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.7V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 支持速率最高达 20Gbps 的高速接口
  • 低插入损耗:大于 30GHz(–3dB 带宽)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0
    • 天线

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。

TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD1E0B04 适用于 USB Type-C 和天线保护的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 9月 13日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
技术文章 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
技术文章 The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes PDF | HTML 2016年 9月 12日
应用手册 Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016年 6月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 评估模块

DS90UB971-Q1 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 串行器的功能电路板。DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器,旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速传感器。该芯片提供 8.4Gbps 正向通道和超低延迟的 52.5Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴电缆供电 (PoC)。DS90UB971-Q1 还支持使用 STP 电缆,从而实现正向通道和反向通道功能。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS (...)
评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1E0B04 IBIS Model

SLVMBO4.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD1E0B04 S-Parameter Model

SLVMBO1.ZIP (15 KB) - IBIS Model
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
X1SON (DPY) 2 查看选项
X2SON (DPL) 2 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频