TPD1E0B04 适用于 USB Type-C 和天线保护的单通道 ESD 保护二极管 | 德州仪器 TI.com.cn

TPD1E0B04 (正在供货)

适用于 USB Type-C 和天线保护的单通道 ESD 保护二极管

 

描述

TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。

特性

  • IEC 61000-4-2 4 级(接触)静态放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±9kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.7A (8/20µs)
  • IO 电容:0.13pF(典型值),
    0.15pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.7V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 支持速率最高达 20Gbps 的高速接口
  • 低插入损耗:大于 30GHz(–3dB 带宽)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0
    • 天线

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) IO capacitance (Typ) (pF) Vrwm (V) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) IEC 61000-4-5 (A) Interface Features Bi-/uni-directional IO leakage current (Max) (nA) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Dynamic resistance (Typ) (Ω) Clamping voltage (V)
TPD1E0B04 立即下单 1     0.13     3.6     8     1.7     USB Type-C    
   
Bi-Directional     10     Catalog     -40 to 125     X1SON | 2
X2SON | 2    
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6 (X2SON | 2)    
1.0     7.2    
TPD1E01B04 立即下单 1     0.18     3.6     15     2.5     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
   
Bi-Directional     10     Catalog     -40 to 125     X1SON | 2
X2SON | 2    
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6 (X2SON | 2)    
0.57     7.0    
TPD1E04U04 立即下单 1     0.5     3.6     16     2.5     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
   
Uni-Directional     10     Catalog     -40 to 125     X1SON | 2
X2SON | 2    
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6 (X2SON | 2)    
0.25     5.3    
TPD1E05U06 立即下单 1     0.4     5.5     12     2.5     Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C    
   
Uni-Directional     10     Catalog     -40 to 125     X1SON | 2     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)     0.8     18    
TPD1E10B06 立即下单 1     12     5.5     30     6     Audio
General Purpose    
   
Bi-Directional     100     Catalog     -40 to 125     X1SON | 2     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)     0.8     10    
TPD1E1B04 立即下单 1     1     3.6     30     6.3     Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0