TPD1E04U04
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±16kV 接触放电
- ±16kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容:0.5pF(典型值)、0.65pF(最大值)
- 超低 ESD 钳位电压
- 16A TLP 时为 8.9V
- -16A TLP 时为 -4.6V
- 低 RDYN
- IO 与 GND 之间为 0.25Ω
- GND 与 IO 之间为 0.18Ω
- 直流击穿电压:5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 符合行业标准的 0402 封装
应用
- 终端设备
- 机顶盒
- 便携式计算机和台式机
- 电视和监视器
- 手机和平板电脑
- 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
- 接口
- HDMI 2.0
- HDMI 1.4b
- USB 3.0
- DisplayPort 1.2
- PCI Express 3.0
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。
TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010002 — 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器参考设计
This reference design for the differential temperature measurement (DTM) subsystem of heat and cooling meters provides a fully digital alternative to thin-film platinum Resistance Temperature Detector (RTD) sensors. The Precision Temperature Sensor (PTS) achieves Class A RTD sensor accuracy from (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | 查看选项 |
X2SON (DPL) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。