TPD13S523
- IEC 61000-4-2 4 级接触静态放电 (ESD) 保护
- 外部线路上 ±12kV 接触放电
- 适用于 HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 接口的单芯片 ESD 解决方案
- 具有电流限制和反向电流保护功能的片载 5V 负载开关
- 支持针对 HDMI 1.4 音频返回线路的实用 (UTILITY) 线路保护
- 最小化传输差分信号 (TMDS) 信号对之间 < 0.05pF 的差分电容
- 工业标准 16-TSSOP 和节省空间的 16-RSV 封装
- 支持超过 3.4Gbps 的数据速率
- RDYN = 0.5Ω(典型值)
- 商业温度范围:–40°C 到 85°C
应用
- 终端设备
- 机顶盒
- 电子书
- 平板电脑
- 智能电话
- 便携式摄像机
- 接口
- HDMI
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD13S523 器件是一款集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护的单芯片解决方案(适用于 HDMI 1.4 或 HDMI 1.3 接口)。该器件提供 13 条 TVS 二极管通道,带有与 HDMI 连接器高速线路匹配的直通引脚映射。在提供 ESD 保护的同时,TPD13S523 不会增加高速差分信号的额外失真。单片集成电路技术确保不同线路间的双信号对出色匹配(TMDS 线路间的差分匹配 < 0.05pF)。这比离散 ESD 解决方案更具优势,因为两个不同 ESD 保护电路间的差异可能显著降低差分信号质量。
TPD13S523 采用了片上电流限制负载开关,符合 HDMI 5V 输出电气规范。5V_OUT 处的短路保护可确保器件不会损坏,防止接 GND 意外短路。负载开关也采用了反向电流阻断功能,可确保两个 HDMI 驱动器连接在一起时 HDMI 驱动器侧不会错误导通。
这些 器件 TPD13S523,包括机顶盒 (STB)、电子书、平板电脑、智能手机以及便携式摄像机。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD13S523 用于 HDMI 发送器端口的带有限流负载开关的 13 通道 ESD 保护解决方案 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 11月 15日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | TPD13S523 EVM User's Guide | 2012年 3月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块
Type-C 微型底座板旨在帮助评估支持视频和充电的 Type-C 底座实施方案。USB-C™ 底座是一款对接系统,能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。这款对接系统能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。此底座具有支持不同视频数据类型的协议转换器,包括 DisplayPort 到 HDMI 以及 DisplayPort 到 VGA 协议转换器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计
USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
UQFN (RSV) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。