TPD12S016
- 符合 HDMI 兼容性测试,无需任何外部组件
- IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
- ±8kV 接触放电
- 支持高清多媒体接口 (HDMI) 1.4 数据速率
- 与 D 类和 C 类引脚映射相匹配
- 采用超低差分电容匹配 (0.05pF) 为四个差分对提供 8 通道 ESD 保护
- HDMI 5V_OUT 引脚上具有 55mA 电流限制的片上负载开关
- 自动方向感应 I2C 电平转换器,采用单触发电路驱动长 HDMI 电缆(750pF 负载)
- HDMI 连接器侧端口具有反向驱动保护
- 遵照 HDMI 规范集成上拉和下拉电阻
- 采用节约空间的 24 引脚 RKT 封装和 24 引脚 TSSOP 封装
应用范围
- 手机
- 电子书
- 便携式媒体播放器
- 机顶盒
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD12S016 是一款单芯片高清多媒体接口 (HDMI) 器件,具有自动方向感应 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成式低电容高速静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 保护二极管。通过 55mA 限流 5V 输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V_OUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制与 LS_OE 控制信号无关,其通过 CT_HPD 引脚进行控制,使得在启用 HDMI 链路前即可激活检测方案(5V_OUT 和 HPD)。SDA、SCL 和 CEC 线路上拉到 A 侧的 VCCA。在 B 侧,CEC_B 引脚上拉到内部 3.3V 电源轨,SCL_B 和 SDA_B 均上拉到 5V 电源轨 (5V_OUT)。SCL 和 SDA 引脚满足 I2C 规范,可驱动高达 750pF 电容负载,超出了 HDMI 1.4 规范。HPD_B 端口配有毛刺脉冲滤波器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。TPD12S016 的 5V_OUT 引脚具有反向电流阻断功能。系统断电时,SCL_B、SDA_B 和 CEC_B 引脚也具有反向电流阻断功能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD12S016 具有 I2C 电平转换缓冲器、12 通道 ESD 保护和限流负载开关的 HDMI 配套芯片 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 1月 27日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
应用手册 | TPD12S016 PCB Layout Guidelines for HDMI ESD Protection | 2012年 2月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | TPD12S016EVM | 2011年 9月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块
J6Entry/RSP EVM 是一种评估平台,用于加快信息娱乐系统、可重新配置的数字群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。
主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等主要外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,从而提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。
TPD12S016PWREVM — TPD12S016PWR 评估模块
TPD12S016 是单芯片 HDMI 接口设备,具有自动方向感应的 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成高速 ESD 保护钳位。器件引脚映射通过四个差动对与 HDMI D 类连接器匹配。该器件提供了 8 个低电容 ESD 钳位,支持 HDMI 1.4 数据速率。集成的 ESD 电路可在各个差动信号对之间实现良好的匹配,这更优于分立 ESD 解决方案,原因在于 ESD 保护钳位之间的变量降低了差动信号的质量。TPD12S016 以 5V 电流限制输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V 电流限制输出为 HDMI 接收器供应高达 55 mA 的电流。5V (...)
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块
EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。 66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。
无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDEP-01017 — TIDEP-01017
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW (...)
TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计
TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
UQFN (RKT) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。