产品详情

Output power (W) 0.025 Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 16 PSRR (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control No Shutdown current (ISD) (µA) 0.7 Architecture Class-AB Iq per channel (typ) (mA) 1.05
Output power (W) 0.025 Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 16 PSRR (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control No Shutdown current (ISD) (µA) 0.7 Architecture Class-AB Iq per channel (typ) (mA) 1.05
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 有了获得专利的 DirectPath™技术,便不再需要隔直电容器
    • 0V 时的输出偏置
    • 卓越的低频保真度
  • 主动抑制喀嗒/噼啪噪声
  • 2.1mA 电源电流(典型值)
  • 全差动或单端输入
    • 内置电阻减少了组件数
    • 改善了系统噪声性能
  • 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
    • 简化了设计以防声震
  • 改善了 RF 噪声抗扰度
  • 符合 MicrosoftTM Windows VistaTM 标准
  • 高电源噪声抑制
    • 在 217Hz 时为 100dB PSRR
    • 在 10kHz 时为 90dB PSRR
  • 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 增益设置:–6dB、0dB、3dB 和 6dB
  • 短路和过热保护
  • 对输出提供了 ±8kV HBM ESD 保护
  • 提供小封装
    • 16 引脚、3mm x 3mm 超薄 QFN
  • 有了获得专利的 DirectPath™技术,便不再需要隔直电容器
    • 0V 时的输出偏置
    • 卓越的低频保真度
  • 主动抑制喀嗒/噼啪噪声
  • 2.1mA 电源电流(典型值)
  • 全差动或单端输入
    • 内置电阻减少了组件数
    • 改善了系统噪声性能
  • 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
    • 简化了设计以防声震
  • 改善了 RF 噪声抗扰度
  • 符合 MicrosoftTM Windows VistaTM 标准
  • 高电源噪声抑制
    • 在 217Hz 时为 100dB PSRR
    • 在 10kHz 时为 90dB PSRR
  • 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 增益设置:–6dB、0dB、3dB 和 6dB
  • 短路和过热保护
  • 对输出提供了 ±8kV HBM ESD 保护
  • 提供小封装
    • 16 引脚、3mm x 3mm 超薄 QFN

TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。

TPA6132A2 采用 全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。

该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ±8kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。

TPA6132A2 由一个 2.3V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 2.1mA。关断模式可将电源电流减少至 1µA 以下。

TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。

TPA6132A2 采用 全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。

该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ±8kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。

TPA6132A2 由一个 2.3V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 2.1mA。关断模式可将电源电流减少至 1µA 以下。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPA6136A2 正在供货 采用 WCSP 封装的 25mW 立体声模拟输入耳机放大器 In DSBGA package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA6132A2 具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 13日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 TPA6132A2 正相单端放大器电路设计 2013年 11月 26日
更多文献资料 Журнал по применению аналоговых компонентов 2кв. 2010 2011年 8月 8日
模拟设计期刊 用于将 APA 输出连接至其它器件的预防措施 英语版 2011年 4月 5日
模拟设计期刊 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 5月 6日
应用手册 Ground Loop Break (GLB) Circuits 2009年 10月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2 评估模块 (EVM)

TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。

TPA6132A2 (TPA6132) 采用全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA6132A2 PSpice Model (Rev. A)

SLOM177A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPA6132A2 TINA-TI Reference Design

SLOM178.TSC (74 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA6132A2 TINA-TI Spice Model

SLOM179.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
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
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频